Berøringsskjerm - TP154STM/100130003 S00069 - 2401001

Berøringsskjerm med 39,05 cm / 15,4"-TFT-display (analog-resistiv (polyester)), 1280 x 800 Bildepunkter (WXGA), 65536 farger, ARM® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 og brukerprogramvare: Åpen plattform. (bussystem: uten)

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2401001
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31NDRC -
GTIN 4055626109862
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1 900,000 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk