Berøringsskjerm - TP151AT/702000 S00003 - 2400957

Berøringsskjerm med 38,1 cm / 15"-TFT-display (analog-resistiv (polyester)), 1024 x 768 Bildepunkter (XGA), 65536 farger, ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 5.0 og brukerprogramvare: TSvisRT / TSDiag. (bussystem: uten)

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2400957
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31NDRC -
GTIN 4055626097183
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 2 300,000 g

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk