Panel-PC - TP150GTX/900330005 S00072 - 2400940

Panel-PC med 38,1 cm / 15"-TFT-display (analog-resistiv (polyester)), 1024 x 768 Bildepunkter (XGA), 262 144 farger, AMD® Embedded G-Series (T40E), 2x 1.0 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 og brukerprogramvare: Movicon™ Demo-Runtime. (bussystem: uten)

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2400940
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31NDRC -
GTIN 4055626108452
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 3 900,000 g
Tolltariffnummer 84714100

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Ledningsstrekk med system

Med ledningsstrekksystemet CGS strekker du nå også ferdig tilpassede ledere frem til automatikkskapdøren.

CGS-ledningsstrekksystem
CGS-ledningsstrekksystem
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk