Panel-PC - TP150GTX/700330004 S00075 - 2400937

Panel-PC med 38,1 cm / 15"-TFT-display (analog-resistiv (polyester)), 1024 x 768 piksler (XGA), 262144 farger, AMD® Embedded G-Series (T40R), 1.0 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 og brukerprogram: Åpen plattform. (uten bussystem )
Artikkel som gjelder i stedet: 2400234/P20/R23/M30/OS35/O00/S00

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2400937
Forpakningsenhet 1
GTIN 4055626108483
Tolltariffnummer 84715000
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk