Berøringsskjerm - TP121ZTS/400320002 S00064 - 2400927

Berøringsskjerm med 30,7 cm / 12,1"-TFT-display (analog-resistiv (polyester)),  800 x 600 Pixel (SVGA),  262 144 farger , Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz,  4x USB Host 2.0,  2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45,  Windows CE 6.0 og brukerprogramvare: Visu+. (bussystem: uten)

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2400927
Forpakningsenhet 1
GTIN 4055626108582
Tolltariffnummer 84714100

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk