Panel-PC - TP121GTM/900330004 S00074 - 2400878

Panel-PC med 30,7 cm / 12,1"-TFT-display (analog-resistiv (polyester)), 1280 x 800 Bildepunkter (WXGA), 262 144 farger, AMD® Embedded G-Series (T40E), 2x 1.0 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 og brukerprogramvare: Visu+ Demo-Runtime. (bussystem: uten)

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2400878
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31NDRC -
GTIN 4055626108797
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 2 300,000 g
Tolltariffnummer 84714100
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk