Berøringsskjerm - TP11AT/782001 S00001 - 2400870

Berøringsskjerm med 8,9 cm / 3,5"-TFT-display (analog-resistiv (polyester)),  320 x 240 Pixel (QVGA),  65536 farger , ARM9, 200 MHz,  2x USB Host 2.0,  1x COM (RS-232/485),  1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45,  Windows CE 5.0 og brukerprogramvare: TSvisRT. (bussystem: uten)

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2400870
Forpakningsenhet 1 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
GTIN 4055626097206
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 680,000 g
Tolltariffnummer 84714100
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk