Berøringsskjerm - TP11AM/722000 S00001 - 2400864

Berøringsskjerm med 9,7 cm / 3,8"-FSTN-display (analog-resistiv (polyester)), 320 x 240 Bildepunkter (QVGA), 5 gråtoner, ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 5.0 og brukerprogramvare: TSvisRT. (bussystem: PROFIBUS-DP)

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2400864
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31NDRC -
GTIN 4055626097268
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 680,000 g

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk