Berøringsskjerm - TP105XIT-10/3113C240 S00054 - 2400853

Berøringsskjerm med 26,4 cm / 10,4"-TFT-display (analog-resistiv (polyester)), 800 x 600 Bildepunkter (SVGA), 262 144 farger, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 6.0 og brukerprogramvare: Visu+. (bussystem: PROFIBUS-DP)

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2400853
Forpakningsenhet 1
GTIN 4055626105369
Tolltariffnummer 84714100
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk