Berøringsskjerm - TP105XIT-10/3103C240 S00041 - 2400845

Berøringsskjerm med 26,4 cm / 10,4"-TFT-display (analog-resistiv (polyester)), 800 x 600 Bildepunkter (SVGA), 262 144 farger, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x COM (RS-232/485), 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 5.0 og brukerprogramvare: TSvisIT. (bussystem: uten)

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2400845
Forpakningsenhet 1
GTIN 4055626105444
Tolltariffnummer 84714100
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk