Panel-PC - TP105GTS/900630004 S00075 - 2400826

Panel-PC med 26,4 cm / 10,4"-TFT-display (analog-resistiv (polyester)), 800 x 600 piksler (SVGA), 262144 farger, AMD® Embedded G-Series (T40E), 2x 1.0 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 og brukerprogram: Åpen plattform. (bussystem: DualCAN)
Artikkel som gjelder i stedet:2400232/P21/R23/M30/OS35/O07/S00

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2400826
Forpakningsenhet 1
GTIN 4055626108889
Tolltariffnummer 84715000
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk