Berøringsskjerm - TP104AT/752000 S00001 - 2400797

Lignende bilde

Berøringsskjerm med 26,4 cm / 10,4"-TFT-display (analog-resistiv (polyester)),  640 x 480 Pixel (VGA),  65536 farger , ARM9, 200 MHz,  2x USB Host 2.0,  1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45,  Windows CE 5.0 og brukerprogramvare: TSvisRT. (bussystem: DeviceNet™)

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2400797
Forpakningsenhet 1
GTIN 4055626097527
Tolltariffnummer 84714100

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk