Berøringsskjerm - TP090ZCW-01/400321192 S00062 - 2400778

Berøringsskjerm med 22,9 cm / 9"-TFT-display (projektiv-kapasitiv, enpunktsbetjening), 800 x 480 Pixel (WVGA), 16,7 mill. farger , Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows CE 6.0 og brukerprogramvare: Åpen plattform. (bussystem: uten)

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2400778
Forpakningsenhet 1
GTIN 4055626108995
Tolltariffnummer 84714100
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk