Panel-PC - TP090GTW/700730004 S00075 - 2400773

Panel-PC med 22,9 cm / 9"-TFT aktiv-Display (analog-resistiv (polyester)), 800 x 480 piksler (WVGA), 16,7 mill. farger, AMD® Embedded G-Series (T40R), 1.0 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 og brukerprogram: Åpen plattform. (uten bussystem )
Artikkel som gjelder i stedet: 2701482/P20/R23/M30/OS35/O05/S00

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2400773
Forpakningsenhet 1
GTIN 4055626109022
Tolltariffnummer 84715000
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk