Panel dotykowy - TP090ATW/107220000 S00001 - 2400764

Panel dotykowy z 22,9 cm / 9"-TFT-wyświetlacz (analogowo-rezystywny (poliester)),  800 x 480 Pixel (WVGA),  65536 kolorów , ARM9, 200 MHz,  2x USB Host 2.0,  1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45,  Windows CE 5.0 i aplikacja: TSvisRT. (system magistrali: PROFIBUS DP)

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2400764
Forpakningsenhet 1 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
GTIN 4055626097671
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1 300,000 g
Tolltariffnummer 84714100
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk