Berøringsskjerm - TP090ATW/107030000 S00043 - 2400763

Berøringsskjerm med 22,9 cm / 9"-TFT-display (analog-resistiv (polyester)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 65536 farger , ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 6.0 og brukerprogramvare: Åpen plattform. (bussystem: uten)

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2400763
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode DRCABA -
GTIN 4055626097688
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1 300,000 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk