Berøringsskjerm - TP070ZTW/400620002 S00062 - 2400756

Berøringsskjerm med 17,8 cm / 7"-TFT-display (Resistiv industri-berøringsskjerm), 800 x 480 Bildepunkter (WVGA), 262 144 farger, Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows CE 6.0 og brukerprogramvare: Åpen plattform. (bussystem: DualCAN)

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2400756
Forpakningsenhet 1
GTIN 4055626109091
Tolltariffnummer 84714100
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk