Berøringsskjerm - TP070STW/100110001 S00068 - 2400736

Berøringsskjerm med 17,8 cm / 7"-TFT-display (analog-resistiv (polyester)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 262 144 farger , ARM® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 og brukerprogramvare: Movicon™. (bussystem: uten)

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2400736
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode DRCABC -
GTIN 4055626110080
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 800,000 g
Tolltariffnummer 84714100
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Ledningsstrekk med system

Med ledningsstrekksystemet CGS strekker du nå også ferdig tilpassede ledere frem til automatikkskapdøren.

CGS-ledningsstrekksystem
CGS-ledningsstrekksystem
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk