Berøringsskjerm - TP057STV/100630003 S00069 - 2400687

Berøringsskjerm med 14,5 cm / 5,7"-TFT-display (analog-resistiv (polyester)), 640 x 480 Bildepunkter (VGA), 262 144 farger, ARM® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 og brukerprogramvare: Åpen plattform. (bussystem: DualCAN)

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2400687
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31NDRC -
GTIN 4055626110127
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 960,000 g
Tolltariffnummer 84714100
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk