Mobilt panel - HT06AT/722050/311/00100 S00001 - 2400667

Lignende bilde

Mobilt panel med 8,9 cm / 3,5"-TFT-display (analog-resistiv (polyester)),  240 x 320 Pixel,  65536 farger , ARM9, 200 MHz,  1x USB Host 2.0,  none,  Windows CE 5.0 og brukerprogramvare: TSvisRT. (bussystem: PROFIBUS-DP)

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2400667
Forpakningsenhet 1
GTIN 4055626110622
Tolltariffnummer 84713000

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk