Key-panel - BT21AM/742060 S00001 - 2400635

Key-panel med 14,5 cm / 5,7"-FSTN-display (uten), 320 x 240 Bildepunkter (QVGA), 5 gråtoner, ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 5.0 og brukerprogramvare: TSvisRT. (bussystem: CAN)

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2400635
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31NDRC -
GTIN 4055626098241
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 680,000 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk