Berøringsskjerm - TP 3057V - 2400453

Berøringsskjerm med 14,5 cm / 5,7"-TFT-display (analog-resistiv (polyester)), 640 x 480 Bildepunkter (VGA), 262 144 farger, ARM® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 og brukerprogramvare: Visu+ / AX OPC Server. (bussystem: uten)

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Enkel montering, minimal monteringsdybde og kompakt byggform
  • Korte oppstarttider
  • Visu+ RT og AX OPC-server er som standard integrert i alle enheter
  • Enkel tilordning av IP-adresse og aktiv overvåking av forbindelsen takket være PROFINET-Device i henhold til Conformance Class B
  • Display i størrelser fra 14,5 cm (5,7") til 39,05 cm (15,4")
  • Mange kommunikasjonsmuligheter ved hjelp av forskjellige drivere, også på eksterne systemer
  • Bakgrunnsbelysning med lysdioder sørger for energieffektivitet
  • Akustiske alarmer i form av integrert summer (85 dB)

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2400453
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31NDRC -
GTIN 4055626055978
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 700,000 g
Tolltariffnummer 84714100
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk