Program- og konfigurasjonsminne - SD FLASH 2GB 61850 - 2400435

Program- og konfigurasjonsminne, pluggbart, 2 GB med lisensnøkkel for IEC 61850 kommunikasjon

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Program- og konfigurasjonsminne for lagring av applikasjonsprogrammer og andre filer i PLS-ens filsystem, med lisensnøkkel for IEC 61850 kommunikasjon.
IEC 61850 kommunikasjon kan kun benyttes sammen med AXC 1050 kontrolleren fra firmware 3.00.
Vær oppmerksom på kontrollerens/kontrollernes ytelsesspesifikasjoner, og kontroller at de er egnet for tiltenkt bruk.
For brukere som ikke vil benytte IEC 61850 kommunikasjon kan program- og konfigurasjonsminnet også brukes uten lisens.

Dine fordeler

  • Program- og konfigurasjonsminne, pluggbart, for IEC 61850 kommunikasjon
  • Lagring av applikasjonsprogrammer og andre filer i PLS-ens filsystem
  • Lisensnøkkel for IEC 61850 kommunikasjon

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2400435
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31NDRA -
GTIN 4055626046594
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 7,000 g
Tolltariffnummer 85235190
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk