Berøringsskjerm - WP 07T/WT - 2400164

Bildet viser lignende artikkel

Berøringsskjerm med 17,8 cm / 7"-TFT-display (analog-resistiv (GFG), antirefleksbehandling),  800 x 480 Pixel (WVGA),  65536 farger , ARM9, 184 MHz,  2x USB Host 2.0,  1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45,  Windows CE 5.0 og brukerprogramvare: MicroBrowser. (bussystem: uten)

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Korte oppstarttider
  • Enkel montering, minimal monteringsdybde og kompakt byggform
  • Nøytral forside
  • UV-bestandighet
  • Utvidet temperaturområde -20 °C til +70 °C
  • Høy beskyttelsesgrad: IP67 (forsiden)
  • Fronten har høy slitefasthet
  • Høy kjemisk kompatibilitet (glass-touch)
  • Display som kan leses i sollys
  • Enkel utskiftning av enheter fordi visualiseringsprosjektet er lagret på PLS-en
  • Bakgrunnsbelysning med lysdioder sørger for energieffektivitet

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2400164
Forpakningsenhet 1 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
Katalogside Side 44 (C-6-2017)
GTIN 4046356965910
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1 000,000 g
Tolltariffnummer 84714100
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk