Industri-PC - VMT 7015 - 2400160

Lignende bilde

Konfigurerbar IPC i IP65 med berøringsskjerm, 15" display, lukket hus. Konfigurerbar: Bl.a. dataminne og operativsystem.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

VMT - mobilitet enkelt og greit!
VMT 7015 er en ytelsessterk terminal-PC med berøringsskjerm og front-USB (ekstra) som er montert i et attraktivt, robust og trykkstøpt aluminiumhus. Terminalen leveres som standard med et programvaretastatur. Programvaretastaturet har alle alfanumeriske taster som finnes på et standardtastatur. I tillegg kan man koble om til en separat sifferblokk.
VMT 7015 har et høyoppløselig 15" farge-TFT-display med en oppløsning på 1024 x 768 bildepunkter.
Den flate terminalen kjennetegnes av en høy beskyttelsesklasse, IP65, og den enkle og direkte monteringen på maskinen. Med spenningsforsyningen 10-35 V er VMT 7015 spesielt godt egnet for mobil bruk.
Den kan monteres med en holdevinkel (høyre og venstre side), bordfot, holder Vesa Standard eller Rittal galgetilkoblingsadapter.
Noen egenskaper kan konfigureres individuelt, bl.a. dataminne og operativsystem.

Dine fordeler

  • Utvidet temperaturområde
  • Optimal nettverkstilknytning med gigabit-Ethernet eller WLAN
  • Stort tilbehørssortiment
  • Energieffektive Intel® ATOM™-prosessorer
  • Konstruksjon uten vifte
  • Komplett lukket hus i IP65

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2400160
Forpakningsenhet 1
Tolltariffnummer 84715000

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk