Industri-PC - BL BPC 7001 - 2400081

Industriboks-PC (BPC) med kapslingsgrad IP20 med Intel® Core™ i7 prosessor med Intel HD 4000 grafikk og 4GB RAM. Klargjort for installering av masselageranordning.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Den konfigurerbare boks-PC-en Basicline 7000 har en Intel® Core™ i7-3555LE-prosessor med 2,5/3,2 GHz og gjør inntrykk fordi maskin- og grafikkytelsen er så balansert samt på grunn av energieffektiviteten. På grunn av den robuste utformingen og alle I/O-mulighetene, kan Basicline 7000 brukes til mange ulike anvendelser. De tre integrerte COM-portene gjør det mulig å koble til eldre RS-232-enheter. En av COM-portene kan også konfigureres for RS-422- eller RS-485-protokollen. BL BPC 7000 kan konfigureres med en rekke alternativer. BL BPC 7001 er forkonfigurert for ditt foretrukne operativsystem og din masselagringsenhet (CF-kort, SSD eller HDD).

Dine fordeler

  • IP20 degree of protection
  • Kraftig og effektiv Intel® Core™ i7-prosessor
  • Tre COM-porter

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2400081
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31NNDR -
GTIN 4046356953573
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 5 443,000 g
Tolltariffnummer 84714100
Opprinnelsesland TW (Taiwan)
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk