Panel-PC - EL PPC15 1000/WT - 2400067

Vifteløs panel-PC i beskyttelsesgrad IP67 (front) for utendørs bruk, med 38,1 cm (15") grafikkegnet LED/TFT-display og konfigureringsalternativer for datalagring og operativsystem.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Display som kan leses i sollys
  • Kan betjenes med arbeidshansker
  • Resistent mot UV- og IR-stråling samt mot miljøpåvirkninger som salttåke og termitter
  • Motstandsdyktig mot kjemikalier, blant annet aggressive rengjøringsmidler og avisingsmidler til fly
  • Tåler atmosfæriske påvirkninger på grunn av IP67

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2400067
Forpakningsenhet 1 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
Katalogside Side 47 (C-6-2017)
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 4,000 g
Tolltariffnummer 84714100
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk