Panel-PC - EL PPC12 1000/WT - 2400066

Rugged-panel-PC, uten vifte, med 30,7 cm / 12,1”-TFT-display (analog-resistiv (GFG)), 800 x 600 bildepunkter (SVGA), beskyttelsesgrad IP67 (front), utvidet temperaturområde, Intel® Atom™ E680T, 1,6 GHz og konfigureringsalternativer for datalagring og operativsystem.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Display som kan leses i sollys
  • Kan betjenes med arbeidshansker
  • Resistent mot UV- og IR-stråling samt mot miljøpåvirkninger som salttåke og termitter
  • Motstandsdyktig mot kjemikalier, blant annet aggressive rengjøringsmidler og avisingsmidler til fly
  • Tåler atmosfæriske påvirkninger på grunn av IP67

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2400066
Forpakningsenhet 1
Katalogside Side 47 (C-6-2017)
Tolltariffnummer 84715000

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk