Panel-PC - DL PPC15M 7000 - 2400017

VESA-montert, vifteløs industri-PC med beskyttelsesgrad IP65, 15" LCD-skjerm med LED-bakgrunnsbelysning og kapasitiv flerberøringsskjerm. Kraftig Intel®i7-prosessor og mulighet for konfigurerbart minne, datalager og operativsystem.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Designline PPC15M 7000 er en VESA-montert industri-PC med beskyttelsesgrad IP65 og 15" LCD-skjerm. Kraftig Intel®- Core™ i7-4650U-prosessor med imponerende ytelse for krevende oppgaver. Den vifteløse konstruksjonen og den fleksible VESA-monteringen gjør Designline PPC15M 7000 til et produkt som kan brukes til mange ulike ting. Et konfigurerbart COM-grensesnitt gjør det mulig å koble til eldre serielle enheter. Designline PPC15M 7000 har en moderne, ergonomisk konstruksjon og en robusthet som man kan vente seg av et industrielt datamaskinprodukt.

Dine fordeler

  • IP65-komplettvern
  • Moderne, ergonomisk konstruksjon
  • Multi-Touch-skjerm
  • Wide screen-display
  • Intel® HD-grafikk 5000
  • VESA-montering
  • IP65-komplettvern
  • Konfigurerbar
  • Vifteløs design
  • LED-bakgrunnsbelysning
  • Vedlikeholdsvennlig
  • Intel® Core™ i7-prosessor med høy ytelse
  • Utvidet temperaturområde
  • Konfigurerbar
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2400017
Forpakningsenhet 1
Katalogside Side 39 (C-6-2017)
Tolltariffnummer 84715000

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk