Frontadapter - VIP-PA-FLK50/4X14/ 3,0M/S7 - 2322595

VIP-VARIOFACE-frontadapter, med tilkoblede systemkabler for SIMATIC S7-300, 4 x 8 kanaler kan kobles til, kabellengde: 3 m

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Spenningsforsyning via klemmer med fjærkraftdobbelttilkobling
  • Kan skrus sammen med I/O-komponentgruppen
  • Kapslede fjærlister mot modulsiden

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2322595
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BCK -
Katalogside Side 501 (C_5_2017)
GTIN 4046356452335
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 980,000 g
Tolltariffnummer 85444290
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk