Rundkabel - CABLE-FCN40/1X50/ 0,5M/M340 - 2321635

Prefabrikkert rundkabel; Styring: MODICON® M340 (BMX DDI 3202K, BMX DDI 6402K, BMX DD0 3202K, BMX DD0 6402K, BMX DDM 3202K); Tilkobling 1: Fujitsu-pluggforbinder (1x 40-polet); Tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); Kabellengde: 0,5 m

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Signaloverføring av 32 kanaler

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2321635
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BCK -
Katalogside Side 495 (C_5_2017)
GTIN 4046356412483
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 101,700 g
Tolltariffnummer 85444290
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk