Kabel - CABLE-FCN40/4X14/ 2,0M/S7-OUT - 2321198

Prefabrikkert rundkabel; Styring: Siemens S7-300 (6ES7 322-1BP00-0AA0 og 6ES7 322-1BP50-0AA0 (lav side)); Tilkobling 1: Fujitsu-pluggforbinder (1x 40-polet); Tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (4x 14-polet); Kabellengde: 2 m

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Signaloverføring av 4x8 kanaler
  • Splittkabel: 40-polet pluggforbinder på fire 14-polede flatkabellister

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2321198
Forpakningsenhet 1 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
Katalogside Side 505 (C-5-2017)
GTIN 4046356331999
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 400,000 g
Tolltariffnummer 85444290
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk