Strømforsyning, med beskyttelseslakk - QUINT-PS/1AC/24DC/20/CO - 2320898

El.nr.: 6600066

Primærtaktet QUINT POWER strømforsyning for skinnemontering med SFB (Selective Fuse Breaking) Technology, med beskyttelseslakk, inngang 1-faset, utgang 24 V DC / 20 A

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

QUINT POWER strømforsyninger med optimale funksjoner
For en selektiv og dermed økonomisk sikring av anlegg utløser QUINT POWER automatsikringer med seks ganger nominell strøm magnetisk og dermed raskt. Den forebyggende funksjonsovervåkingen signaliserer kritiske driftstilstander før feilene blir et faktum, og sikrer dermed høy anleggstilgjengelighet.
Den statiske effektreserven POWER BOOST gir pålitelig start av vanskelig last. Takket være den innstillbare spenningen dekkes alle områder fra 18 V DC ... 29,5 V DC.

Dine fordeler

  • For optimal anleggstilgjengelighet
  • Pålitelig start av vanskelig last med den statiske effektreserven POWER BOOST med opptil 1,5 ganger permanent nominell strøm
  • Rask utløsing av standard automatsikringer med den dynamiske effektreserven SFB (Selective Fuse Breaking) Technology med opptil seks ganger nominell strøm i 12 ms
  • Forebyggende funksjonsovervåking
  • Optimal beskyttelse med dypplakkering for 100 % luftfuktighet
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2320898
Forpakningsenhet 1 STK
El.nr. 6600066
Katalogside Side 217 (C-4-2017)
GTIN 6600066
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1 700,000 g
Tolltariffnummer 85044030
Opprinnelsesland TH (Thailand)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk