Kapasitetsmodul - QUINT4-CAP/24DC/5/4KJ - 2320539

QUINT kapasitetsmodul med vedlikeholdsfri energiakkumulator på dobbellagskondensatorbasis for skinnemontering, inngang 24 V DC, utgang 24 V DC / 5 A / 4 KJ, inkl. montert universal-monteringsskinneadapter UTA 107.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Den vedlikeholdsfrie kapasitetsmodulen QUINT CAP er egnet for syklisk svikt opptil 30 sekunder. Den forener den elektroniske omkoblingsenheten og en energiakkumulator på vedlikeholdsfri kondensatorbasis i ett og samme hus. Takket være USB-grensesnittet stenges PC-en komfortabelt ned.

Dine fordeler

  • Komfortabel nedstengning av PC-er
  • Vedlikeholdsfri med lang levetid
  • Kompakt byggform sparer plass
  • Lange bufringstider grunnet høy lagringskapasitet
  • Låsbart USB-grensesnitt for tilkobling til for eksempel industri-PC-er
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2320539
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode CMUI43 -
GTIN 4055626246918
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1 474,000 g
Tolltariffnummer 85044030
Opprinnelsesland CN (China)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk