Avbruddsfri strømforsyning - QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/10/3.4AH - 2320267

Avbruddsfri strømforsyning med IQ Technology og integrert energiakkumulator for skinnemontering, inngang 24 V DC, utgang 24 V DC / 10 A, energiakkumulator bly-AGM 3,4 Ah, inkl. montert universalmonteringsskinneadapter UTA 107/30

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

UPS-moduler med integrert energiakkumulator er meget plassbesparende: UPS-modul og energiakkumulator er forent i ett hus. Kun en strømforsyning må forankobles.

Dine fordeler

  • Enkel håndtering med automatisk registrering av batteri, verktøyløs utskiftning av batteri under drift og kommunikasjon via grensesnittet IFS
  • Pålitelig start av vanskelig last med den statiske effektreserven POWER BOOST med opptil 1,5 ganger permanent nominell strøm
  • Rask utløsning av standard automatsikringer med SFB Technology (Selective Fuse Breaking Technology)
  • Universell bruk av utstyret med stor godkjennelsespakke og mange forskjellige parametriserings- og diagnostikkmuligheter
Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2320267
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BCUQ -
GTIN 4046356554183
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 4 434,000 g
Tolltariffnummer 85371091
Opprinnelsesland CN (China)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk