Avbruddsfri strømforsyning - QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/10 - 2320225

El.nr.: 6615002

Avbruddsfri strømforsyning med IQ Technology for skinnemontering, inngang 24 V DC, utgang 24 V DC / 10 A, inkl. montert universalmonteringsskinneadapter UTA 107/30

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Med UPS-modulen for 24 V DC med utgangsstrøm fra 5 til 40 A setter du sammen en individuell løsning med strømforsyning, UPS-modul og energiakkumulator.

Dine fordeler

  • Enkel håndtering med automatisk registrering av batteri, verktøyløs utskiftning av batteri under drift og kommunikasjon via grensesnittet IFS
  • Optimal bruk av bufringstidene og forebyggende overvåking av energiakkumulatoren
  • Batterihurtiglading
  • Omfattende signalisering og parametrisering
  • Rask utløsning av standard automatsikringer med SFB Technology (Selective Fuse Breaking Technology)
  • Pålitelig start av vanskelig last med den statiske effektreserven POWER BOOST med opptil 1,5 ganger permanent nominell strøm
Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2320225
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BCUQ -
Katalogside Side 275 (C_4_2017)
GTIN 4046356554206
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 654,400 g
Tolltariffnummer 85371091
Opprinnelsesland CN (China)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk