DC/DC-omformer - MINI-PS- 12- 24DC/ 5-15DC/2 - 2320018

Primærtaktet MINI DC/DC-omformer for skinnemontering, inngang 1-faset, utgang 5-15 V DC/2 A

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

MINI DC/DC-omformer for måle-, styre- og reguleringsteknikk.
DC/DC-omformere endrer spenningsnivået, oppfrisker spenningen på slutten av lange ledninger eller sørger for oppbygging av uavhengige forsyningssystemer ved hjelp av galvanisk isolering.

Dine fordeler

  • Galvanisk isolasjon: For oppbygging av uavhengige forsyningssystemer
  • Muliggjør omsetting til forskjellige spenningsnivåer
  • Konstant spenning: Oppfriskning av utgangsspenningen også på slutten av lange ledninger
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2320018
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BCM -
Katalogside Side 256 (C_4_2017)
GTIN 4046356478519
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 200,000 g
Tolltariffnummer 85044030
Opprinnelsesland CN (China)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk