Koblingsboks - FB2-S1-12SP-S-0-16-00-0-0 - 2316433

Feltbryterboks av spesialstål med 16 tilkoblinger for bruk i en ex-sone. Inneholder 12-spors blokkenhetskobling (FB-12SP) for Foundation Fieldbus eller PROFIBUS PA, trunkkabel (+, -, S) er forbundet med PLUGTRAB-beskyttelsesutstyr (PT 4+F-BE).

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

FF/PA – 12-spors blokktilkoblingsboks

Dine fordeler

  • Tilkobling av opptil 12 Foundation Fieldbus- eller PROFIBUS PA-feltenheter
  • Formontert endemotstand
  • Kortslutningsbeskyttelse med strømbegrensning per radialuttak
  • Ingen problemer med kabelens krumningsradius på grunn av pluggkonfigurasjon på kun én side
Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2316433
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31NDNC -
GTIN 4055626301761
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 6,600 g
Tolltariffnummer 85371098
Opprinnelsesland US (United States)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk