Frontadapter - FLKM S115/47X0,75/5,0M/OE - 2314998

Oppstartadapter for forlengelse av eksisterende S5-115-feltkabling. Forbindelse av alle S5-115-kontakter (1 til 23, 25 til 47, 46-polet) på åpen kabelende.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2314998
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BCK -
Katalogside Side 563 (C_5_2017)
GTIN 4046356292931
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 2 688,000 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk