Ruter - PSI-MODEM-3G/ROUTER - 2314008

Industriell UMTS/GSM-ruter (850, 900, 1800, 1900, 2100 MHz) med Ethernet-grensesnitt. brannmur, NAT og IPsec VPN-støtte. SMA-F antennebøssing. SMS-forsendelse. Seks digitale innganger, fire digitale utganger. Konfigurering via Web Based Management.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Konfigurering via Web Based Management
  • Opptil tre VPN-tunneler samtidig
  • Start av VPN med anrop
  • Kan brukes over hele verden
  • To SIM-kort for maksimal nettilgjengelighet
  • God elektromagnetisk kompatibilitet
  • Start av VPN med sms
  • Autentifisering med X.509 sertifikater
  • Overvåking av forbindelsen
  • Koding av begge SIM-kort PIN
  • Brannmur
  • NAT-tabell
  • 10/100 Mbit/s automatisk gjenkjenning
  • Autocrossing
  • UMTS-mobilradionett: 850, 1900 og 2100 MHz
  • Datahastigheter opptil 7,2 Mbit/s
  • GSM-nett: 850, 900, 1800 og 1900 MHz
  • Forbindelsesoppbygging via IP-adresser
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2314008
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode DNC422 -
Katalogside Side 395 (C_8_2015)
GTIN 4046356594387
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 200,000 g
Tolltariffnummer 85176200
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk