FO-omformer - PSI-MOS-DNET/FO 850 E - 2313999

FO-omformer med integrert optisk diagnostikk, for DeviceNet™, CAN, CANopen® til 1000 kbit/s, sluttutstyr, grensesnitt: 1 x CAN, 1 x alarm, 1 x FO (B-FOC), 850 nm, til PCF-/glassfiber (Multimode)

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Datahastigheter opptil 1000 kbit/s
  • Videreføring av forsyningsspenningen og datasignalene via monteringsskinnekonnektorene
  • Kan kombineres modulært med PSI kobber-repeater med monteringsskinnekonnektor
  • Automatisk gjenkjenning av datahastighet eller fast innstilling av datahastighet via DIP
  • Integrert optisk diagnostikk for permanent overvåking av fiberoptiske strekninger
  • Galvanisk skille i høy kvalitet mellom alle grensesnitt (DeviceNet // FO-porter // forsyning // monteringsskinnekonnektor)
  • Tilkoblinger kan plugges med COMBICON-skrumodul
  • Redundant spenningsforsyning mulig med systemstrømforsyningen (ekstra)
  • Godkjent for bruk i sone 2
  • Egensikkert fiberoptisk grensesnitt (ex op is) for direkte tilkobling til enheter i sone 1
  • Potensialfri koblingskontakt for foranliggende signalisering av kritiske fiberoptiske strekninger
Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2313999
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31NDNC -
GTIN 4046356513807
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 232,000 g
Tolltariffnummer 85176200
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk