Nettverksskiller - FL ISOLATOR 100-RJ/SC - 2313928

Passiv nettverksisolator for galvanisk skille i Ethernet-nettverk. Som beskyttelse av Ethernet-utstyr mot potensialforskjeller opptil 4 kV. Kan brukes ved overføringshastigheter opptil 100 Mbit/s. Tilkobling med RJ45 og pluggbar COMBICON-skrumodul.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Spenningsforsyning ikke nødvendig
  • Beskyttelse mot aggressive miljøpåvirkninger i spesielt røffe omgivelser i industrien med lakkert kretskort
  • Spenningssikkerhet opptil 4 kV
  • Godkjent for jernbaneformål (rullende material) i henhold til EN 50155 og EN 50121
  • Overføringshastighet opptil 1000 Mbit/s
  • Varig isolasjonsspenning 250 VRMS
  • Utvidet temperaturområde fra - 25 °C til +85 °C
  • Galvanisk skille av dataledningene og kabelskjermingen
  • Montering på EN-monteringsskinne
  • Skipsbyggegodkjennelse etter DNV GL
Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2313928
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDNC -
Katalogside Side 345 (C_6_2017)
GTIN 4046356575072
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 90,000 g
Tolltariffnummer 85437090
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk