Repeater - PSI-REP-DNET CAN - 2313423

Modulær repeater for potensialskille og økt rekkevidde for DeviceNet/SDS/CANopen, dataoverføringshastighet opptil 1 Mbit/s. Potensialskille i høy kvalitet mellom grensesnittene, skinnemonterbar, forsyning 24 V DC

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Automatisk gjenkjenning av dataoverføringshastigheten eller fast innstilling av hastigheten via DIP
  • Datahastigheter opptil 1 Mbit/s
  • Fireveisskille i høy kvalitet mellom alle grensesnitt
  • Kan kombineres modulært med PSI-MOS fiberoptiske omformere via monteringsskinnekonnektoren
  • Alle tilkoblinger kan plugges med COMBICON-skrumodul
  • Godkjent for bruk i sone 2
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2313423
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31NDNC -
GTIN 4046356428392
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 233,600 g
Tolltariffnummer 85176200
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk