Overgangsmodul - FLKM14/FLK14/ZFKDS/DI8/SO199 - 2310840

VARIOFACE-overgangsmodul for redundant forbindelse av 2 x 8 inngangskanaler (SIMATIC® S7 / S5) via 2 x FLK14 på fjærkraftmoduler.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2310840
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode CK221Y -
GTIN 4046356128520
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 106,900 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk