Aktivmodul - UM-2KS50/32-MR/21/ADV551/SO179 - 2310235

32-kanals utgangs-relemodul (1 N/O eller 1 N/C) med skrutilkobling og sikring (1 A). Redundant utførelse av spenningsforsyning og 50-polet systemplugg. Egnet for Yokogawa-kort ADV551 og ADV561.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2310235
Forpakningsenhet 1 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
GTIN 4046356141178
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1 576,530 g
Tolltariffnummer 85364190
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk