Kabel - FLK 50/2FLK20/EZ-DR/ 800/DV - 2304940

Prefabrikkert rundkabel; styring: Emerson Delta V; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (2x 20-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); kabellengde: 8 m

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • DeltaV-systemet gir mulighet til å foreta prosesskablingen via „Mass Termination Blocks“ (MTB) med flatkabelplugger
  • Spesielt til 32-kanals I/O-komponentgrupper med 40-pin-MTB finnes det systemkabler for forbindelse av I/O-komponentgruppene med 32-kanals VARIOFACE-overgangsmoduler

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2304940
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BCK -
Katalogside Side 480 (C_5_2017)
GTIN 4046356011754
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1 138,900 g
Tolltariffnummer 85444290
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk