Kabel - FLK 16/14/DV-IN/ 50 - 2304393

Prefabrikkert rundkabel; styring: Emerson Delta V; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 16-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); kabellengde: 0,5 m

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • DeltaV-systemet gir mulighet til å foreta prosesskablingen via „Mass Termination Blocks“ (MTB) med flatkabelplugger
  • For digitale komponentgrupper med 16-polede MTB for tilkobling med PLC-INTERFACE

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2304393
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BCK -
Katalogside Side 480 (C_5_2017)
GTIN 4017918933043
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 42,100 g
Tolltariffnummer 85444290
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk