Kabel - CABLE-FCN40/4X14/200/OMR-IN - 2304212

Prefabrikkert rundkabel; Styring: OMRON CJ1 (ID 231, ID 261), CQM1 (ID 213, ID 214), CS1, C200H (ID 111, ID 216, ID 217); Tilkobling 1: Fujitsu-pluggforbinder (1x 40-polet); Tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (4x 14-polet); Kabellengde: 2 m

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Splitting av 32 kanaler i 4 x 8 kanaler

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2304212
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BCK -
Katalogside Side 490 (C_5_2017)
GTIN 4017918929831
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 415,000 g
Tolltariffnummer 85444290
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk