Halvlederrelè - ELR 2+1- 24DC/500AC-37 - 2297277

Bildet viser følgende variant: ELR 3-230AC/500AC-16

3-faset halvlederrelé med 24 V DC-inngang, 37 A utgangsstrøm, nullspenningsbryter, etter ønske med termosikring

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Termosikring (ekstra)
  • Stabile og korte koblingstider
  • Støyfri og slitasjefri kobling
  • Lang levetid
  • Høy koblingsfrekvens
  • Integrert beskyttelseskobling
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2297277
Forpakningsenhet 1 STK
Katalogside Side 43 (C-5-2017)
GTIN 4046356175630
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1 743,000 g
Tolltariffnummer 85364900
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk