Systemtilkobling - PLC-V8/FLK14/IN - 2296553

El.nr.: 4301904

V8-adapter til 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm); Styring: PLS-systemkabling til inngangskort; tilkobling 1: Stikkobling; tilkobling 2: 1x IDC/FLK-stiftlist (14-polet); antall kanaler: 8; styrelogikk: høy side

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2296553
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BCK -
Katalogside Side 425 (C_5_2017)
GTIN 4017918189150
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 41,200 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk